Canaleta de cabos para TS IT, TE

Artigo não.: DK 5502105

Canaleta de cabos com cobertura do cabo com dobradiça e removível.

Artigo não.:
DK 5502105
Descrição do produto
A canaleta de cabos possui cobertura removível com dobradiça em ambos os lados, oferecendo a opção de ser parafusada.
Vantagens
Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta
Elevado volume de acondicionamento graças ao gerenciamento de cabos adequado à UA
Possibilidade de montagem modular lado traseiro/lado traseiro
Material
Chapa de aço
Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui cobertura e material de fixação
Inclui 4 suportes para cabos excedentes
Unidades de altura
36 UA
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
TE
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Adequado para largura
800 mm
Emb.
1 unid.
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK GUIA DE CABOS PERFIL "U" 42U RAL9005
Documentação
Manual de instruções