Finger para cabos para VX IT

Artigo não.: DK 5502115

Para passagem de cabos referente a UA.

Artigo não.:
DK 5502115
Modelo
para trilho perfilado VX IT Standard de 19"
Descrição do produto
Para o roteamento estruturado de cabos no nível de montagem de 19" em intervalos de 1 UA.
Vantagens
Montagem fácil sem usar ferramenta encaixando diretamente no trilho perfilado de 19"
Material
Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 9005
Instalações possíveis
A montagem pode ser feita no lado da frente ou do lado nos trilhos perfilados dianteiros e traseiros
Nota
A guia para cabos também pode ser utilizada juntamente com as chapas condutoras de ar
Dimensões
Largura: 14 mm
Comprimento: 261 mm
Unidades de altura
6 UA
Emb.
14 unid.
Peso líquido
0,784 kg
Peso bruto
0,937 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177679290
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400703
Descrição do produto
DK SUPORTE CABO 6U RAL9005 ( Pç 14 )
Documentação
Manual de instruções