- Artigo não.:
- DK 5502.155
- Descrição do produto
- Para uma fixação rápida e simples de cabos.
- Vantagens
- Montagem no esquema de perfurações medindo 10,5 x 12,5 mm, sem utilizar qualquer ferramenta, dando um quarto de volta
- Aplicações
- Montagem direta no perfil horizontal do quadro VX, nas treliças de profundidade e nos trilhos perfilados do sistema de montagem interna VX IT de 19", na calha de cabos ou no sistema de chassi
- Material
- Plástico
- Escopo de fornecimento
- 10 fitas de velcro
10 suportes
- Dimensões
- Comprimento: 400 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,07 kg
- Peso bruto
- 0,084 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
DK SUP.FITA DE VELCRO COMP.400MM Pç10