Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")

Artigo não.: DK 5502.245

Para alojamento dos cabos de ligação.

Artigo não.:
DK 5502.245
Descrição do produto
Para alojamento dos cabos de ligação.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Profundidade: 85 mm
Unidades de altura
1 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,9 kg
Peso bruto
1,033 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177679351
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
#NV