Chapa de base para TS IT, TX CableNet

Artigo não.: DK 5502530

Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento. O kit da chapa de base destina-se a cobrir a abertura da base por completo.

Artigo não.:
DK 5502530
Modelo
Chapa de base multipartida lisa, incluindo chapa deslizante
Descrição do produto
Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento. Kit de chapas de base: Para cobrir a abertura da base por completo. Módulos de chapas de base: Fazer o pedido dos módulos de acordo com a respectiva aplicação.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
TX CableNet
Largura: 800 mm
Profundidade: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,356 kg
Peso bruto
6,69 kg
PCF/emb (cadle to gate)
25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177682627
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK Kit de chapas de base, lisas, com chapa deslizante, multipartida, LxP: 800x800 mm, para TS IT, TX CableNet, chapa de aço galvanizada
Documentação
Manual de instruções