- Artigo não.:
- DK 5502540
- Modelo
- Chapa de base multipartida lisa, incluindo chapa deslizante
- Descrição do produto
- Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento. Kit de chapas de base: Para cobrir a abertura da base por completo. Módulos de chapas de base: Fazer o pedido dos módulos de acordo com a respectiva aplicação.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Para selecionar as chapas modulares necessárias para preencher a área da base é preciso considerar as informações sobre o encaixe da base contidas nas instruções de montagem.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
Largura: 600 mm
Profundidade: 1.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,639 kg
- Peso bruto
- 5,72 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177682481
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS CHAPA FUNDO TRIPARTIDA 600X1000