Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, com trilhos perfilados de 19"

Artigo não.: DK 5527120

TS IT, fechado, para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19˝ com trilhos perfilados de 19˝ com profundidade variável para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Lateral travável para TS, TS IT

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

PDU UK, modelo "metered"

Artigo não.:
DK 5527120
Material
Chapa de aço
Alumínio
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Montagem interna: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Dois perfis de fixação variáveis de 482,6 mm (19˝) na frente e atrás, montados nas treliças de profundidade com dispositivos de fixação rápida
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa)
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida e removível, para entrada de cabos na horizontal pelo lado de trás e recorte coberto para chapa de ventilação
Porta traseira em chapa de aço, lisa, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 600 mm
Unidades de altura
38 UA
Unidades de altura
38 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
84 mm / 168 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
345 mm
Design doors
fechado
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Capacidade de carga
15.000 N
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
73,5 kg
Peso bruto
75 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177702721
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue
Visio Shapes