- Artigo não.:
- SE 5832600
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
- Superfície
- Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Placa de montagem
Chapas de base
Painel traseiro removível
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Painel traseiro inteiriço
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 400 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 2
- Tipo 3
- Type 3R
- Tipo 12
- Código IK
- IK10
- Quantidade de portas
- 1
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 126,7 kg
- Peso bruto
- 128,2 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 368,55 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177959200
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
VX SE Sistema de armário individual, LAP: 800x2000x400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta ùnica na frente