- Artigo não.:
- CP 6148.000
- Descrição do produto
- Para aplicações móveis, podendo ser montados diretamente no armário.
- Cor
- Preto com guia cinza
- Escopo de fornecimento
- 4 rodízios duplos, 2 x com e 2 x sem trava
Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Tipo de caixa: VX IT
Tipo de caixa: TS
Tipo de caixa: TS IT
Tipo de caixa: VX SE
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: Base do TopConsole System TP
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: Data Rack
Tipo de caixa: Chiller
- Clearande floor
- 85 mm
- Capacidade máxima de carga (estática) por componente
- 750 N
- Adequado para o item com o código de referência
- Standfuß 6106.200
- Standfuß 6106.300
- Dimensões
- Rosca: M12 x 20
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,115 kg
- Peso bruto
- 1,293 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177206007
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Descrição do produto
-
CP RODIZIO GUIA DUPLA 2 C/TRAV. KIT