- Artigo não.:
- DK 7072230
- Descrição do produto
- A fita de velcro permite que chicotes de cabos instalados possam ser soltos sem maiores problemas e cabos individuais possam ser adicionados ou removidos. Ideal para cabos sensíveis de dados (fibra óptica/Cu)
- Cor
- Preto
- Escopo de fornecimento
- Inclui conexões rápidas
- Dimensões
- Largura: 20 mm
Comprimento: 200 mm
- Diâmetro máx. dos cabos
- 50 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,03 kg
- Peso bruto
- 0,041 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 58061000
- EAN
- 4028177147904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
DK BRIDA CABOS 200