Fita de velcro

Artigo não.: DK 7072240

A fita de velcro permite que chicotes de cabos instalados possam ser soltos sem maiores problemas e cabos individuais possam ser adicionados ou removidos, ideal para cabos sensíveis de dados (fibra óptica/Cu).

Artigo não.:
DK 7072240
Descrição do produto
A fita de velcro permite que chicotes de cabos instalados possam ser soltos sem maiores problemas e cabos individuais possam ser adicionados ou removidos. Ideal para cabos sensíveis de dados (fibra óptica/Cu)
Cor
Preto
Escopo de fornecimento
Inclui conexões rápidas
Dimensões
Largura: 20 mm
Comprimento: 300 mm
Diâmetro máx. dos cabos
90 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,04 kg
Peso bruto
0,054 kg
Número da tarifa alfandegária
58061000
EAN
4028177147911
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
DK BRIDA CABOS
Documentação
Info sheet