Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Artigo não.: DK 7097220

Para fixar os cabos no trilho com perfil em C.

Artigo não.:
DK 7097220
Modelo
para cabos com diâmetro de 22 – 26 mm
Descrição do produto
Para fixar os cabos no trilho com perfil em C.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui peça de fixação em plástico
Diâmetro mín. do cabo
22 mm
Diâmetro máx. dos cabos
26 mm
Emb.
25 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,047 kg
PCF/emb (cadle to gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177193178
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Descrição do produto
DK Abraçadeiras metálicas, para cabos com diâmetro Ø: 22 - 26 mm