Suportes para roteamento de cabos

Artigo não.: DK 7111.000

Para a fixação lateral flexível dos cabos adequada ao sistema nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19").

Artigo não.:
DK 7111.000
Descrição do produto
Para a fixação lateral flexível dos cabos adequada ao sistema nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19").
Material
Aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 65 mm
Profundidade: 125 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,8 kg
Peso bruto
0,899 kg
PCF/emb (cadle to gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177124905
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK ESTRIBO GUIA CABOS 125X65MM (PÇ10)
Documentação
Info sheet