Barras para gerenciamento de cabos para aplicação universal

Nº do item: DK 7111.222

Para a fixação estruturada de chicotes completos de cabos, fixação para aplicação universal e elemento de união.

Nº do item:
DK 7111.222
Descrição do produto
Para obter uma fixação estruturada de chicotes completos de cabos, simplesmente fixar as barras em diferentes posições dentro do armário.
Aplicações
Fixação para aplicação universal para passagem vertical e horizontal de cabos dentro do armário ou no nível de distribuição.
Material
Suporte: chapa de aço
Barras e elementos de união: poliéster segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Barras para gerenciamento de cabos
Elementos de união
Number connection combs
2
Nota
Tamanho de cada compartimento (AxP): cerca de 34 x 100 mm
Unidades de altura
4 UA
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,812 kg
Peso bruto
0,98 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177519565
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK ESLABON 4UA CABLE
Documentação
Manual de instruções