Suportes para roteamento de cabos

Artigo não.: DK 7111900

Para a fixação lateral flexível dos cabos adequada ao sistema nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19").

Artigo não.:
DK 7111900
Descrição do produto
Para a fixação lateral flexível dos cabos adequada ao sistema nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19").
Material
Aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 85 mm
Profundidade: 125 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,95 kg
Peso bruto
0,991 kg
PCF/emb (cadle to gate)
5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177147928
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK SUPORTE P/ROTEAMENTO CABO 125X85 Pç10
Documentação
Info sheet