Trilho de aterramento para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Artigo não.: DK 7113000

Ligação equipotencial, intensidade máxima de corrente admissível aprox. 200 A.

Artigo não.:
DK 7113000
Escopo de fornecimento
Trilho de aterramento em E-Cu 57 conforme DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
20 pontos de conexão com parafusos M5
2 conexões de aterramento de 25 mm²
2 isoladores
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 15 mm
Altura: 5 mm
Comprimento: 450 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Caixa AX tripartida para fixação na parede
Largura: > 600 mm
Profundidade: > 600 mm
Largura/profundidade: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,402 kg
Peso bruto
0,436 kg
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177124943
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrição do produto
DK Trilho de aterramento horizontal, comprimento: 450 mm, L/P: >600 mm
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Info sheet