Cabo de ligação para fontes de alimentação de energia

Artigo não.: DK 7200210

Cabo de conexão e de extensão para fontes de alimentação em diferentes versões nacionais.

Artigo não.:
DK 7200210
Modelo
Cabo de ligação
Descrição do produto
Cabos de ligação e extensão com diferentes tipos de conectores/tomadas (contato de segurança/C13/C14/C19/C20). Tubo em PVC de 3 polos.
Aplicações
Fonte de alimentação do CMC III
CMC III Power Unit
Diâmetro
1 mm²
Comprimento do cabo de ligação
1,8 m
Conector (tipo)
D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
F/B (tipo E, CEE 7/5)
Tensão nominal
230 V
Tomadas
Tomada IEC C13
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,21 kg
Peso bruto
0,213 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177164314
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
CMC-TC CABO ALIMENT. FONTE PADRAO = D/F
Explicações
Declaration of conformity