Treliças de profundidade para Data Rack

Artigo não.: DK 7401000

Para a fixação e estabilização de dois níveis de fixação de 482,6 mm (19") no Data Rack, ajustável ao comprimento.

Artigo não.:
DK 7401000
Descrição do produto
Para fixação e estabilização de dois níveis de fixação de 482,6mm (19˝) no Data Rack. O comprimento da treliça de profundidade pode ser variado, sendo possível determinar distâncias de 250, 300 e 350 mm para os níveis de fixação.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,76 kg
Peso bruto
0,906 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177129993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK TRELIÇA PROFUNDIDADE ( PÇ.2 )