Elemento filtrante Para elemento da base soleira ventilado com e sem acabamento design

Artigo não.: DK 7581500

Quadro de fixação incl. esteira filtrante para acabamento da base soleira.

Artigo não.:
DK 7581500
Descrição do produto
Para cobertura do acabamento no elemento da base soleira. O quadro de fixação é inserido no acabamento da base soleira por trás do elemento filtrante. Classe de filtro G3 segundo DIN EN 779.
Escopo de fornecimento
Inclui quadro de fixação
Adequado para
Largura: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,38 kg
Peso bruto
0,42 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177221291
ECLASS 8.0
27189272
Descrição do produto
ESTEIRA FILTRANTE EL. RODAPÉ 800
Documentação
Info sheet