- Artigo não.:
- TS 7826.805
- Descrição do produto
- Para substituir o teto padronizado. Equipada com uma cantoneira deslizante no lado de trás. Perfil de borracha em ambos os lados para fixar feixes e chicotes de cabos. Devido à estrutura simétrica do quadro, também pode-se virar a chapa de teto, fazendo com que a introdução dos cabos seja pela lateral. O modelo bipartido possibilita a montagem posterior sem maiores problemas.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Adequado para
- Largura: 800 mm
Profundidade: 1.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 11,11 kg
- Peso bruto
- 11,695 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177345386
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
DK CHAPA TECTO ENT.CABL.C/AIR.