Rack para rede TX CableNet com portas ventiladas

Artigo não.: TX 7888120

O gerenciamento de cabos em um novo patamar: o TX CableNet reúne vários anos de experiência em um rack para TI que atende a todos os requisitos de funcionalidade e qualidade, totalmente preparado para a configuração interna personalizada.

Cabo de ligação para PSM/PDU

Régua de tomadas estrutura de alumínio

Régua de tomadas para conector padrão IEC

Kit de ligação equipotencial para VX IT

Trilhos combinados para VX, VX IT, TX CableNet

Tambores semicilíndricos para sistemas de puxadores

Aplicação do fecho

Kit de escovas para TX CableNet

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Parafusos de fixação

Sistema de iluminação LED para TI para sistemas de armários e de caixas para TI

Painel cego de 482,6 mm (19") Fixação sem utilizar ferramenta

Módulos de chapa de base para entrada de cabos para TS, TS IT, VX SE

Painel com barras para gerenciamento de cabos para gerenciamento horizontal de cabos

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Painel para gerenciamento de cabos com tampa dianteira

Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa para VX IT, TS IT, TX CableNet

Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")

Painel para gerenciamento de cabos com 2 UA

Barras para gerenciamento de cabos, fixação de 19"

Gaiola para cabos para TX CableNet

Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Kit para transporte para TS IT, TX CableNet

Pés de nivelamento para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Cantoneiras de montagem para chave de posicionamento da porta do VX, VX IT, TX CableNet

Barras para gerenciamento de cabos para aplicação universal

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Calha de cabos para TX CableNet

Abraçadeiras plásticas

Bandeja para cabos com ajuste da profundidade para VX IT, TE 8000

Suportes para roteamento de cabos

Fitas adesivas de medidas de 482,6 mm (19")

Peça distanciadora para chapa de teto

Artigo não.:
TX 7888120
Modelo
1ª geração
ventilado
Com laterais
Vantagens
Novo conceito de chapa de teto: aproveitamento total da profundidade na instalação dos cabos e opção de integração de um módulo de ventiladores
Conceito eficiente de quadro para configuração individualizada
Acesso facilitado: montagem e remoção simples das laterais e portas para agilizar o acesso ao interior do armário
Opção de instalação de componentes de rede ativos e passivos graças às portas ventiladas
A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas
Material
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 1,2 mm
Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Rack com porta dianteira ventilada e porta traseira
Estrutura do armário com portas e chapa de teto
Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E
Chapa de teto soldada, com conceito de entrada dos cabos em cascata na lateral, com recorte coberto para chapa de ventilação
Dois trilhos perfilados de 482,6 mm (19") na frente e atrás
Porta dianteira em chapa de aço, ventilada, com dobradiças de 130°
Porta traseira em chapa de aço, ventilada, inteiriça, com dobradiças de 130°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Palete IPPC
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Unidades de altura
47 UA
Unidades de altura
47 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
645 mm
Modelo
Com laterais
Design doors
ventilado
Capacidade de carga
5000 N
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
138,7 kg
Peso bruto
146 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177963412
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
TX Bastidor 19"47Us 800x2200x1000 Porta Vidro Rall 7035
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Visio Shapes