Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

Artigo não.: TX 7888266

TX CableNet - maior ganho de espaço graças aos racks para TI sem largura ou profundidade excessiva. Com isso, este rack para rede de TI também é adequado para aplicação em estruturas de redes de TI menores, estando perfeitamente preparado para a instalação interna customizada.

Cabo de ligação para PSM/PDU

Régua de tomadas estrutura de alumínio

Régua de tomadas para conector padrão IEC

Kit de ligação equipotencial para VX IT

Trilhos combinados para VX, VX IT, TX CableNet

Trilhos combinados para 482,6 mm (19")

Parafusos de fixação

Tambores semicilíndricos para sistemas de puxadores

Aplicação do fecho

Kit de escovas para TX CableNet

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Sistema de iluminação LED para TI para sistemas de armários e de caixas para TI

Painel cego de 482,6 mm (19") Fixação sem utilizar ferramenta

Painel com barras para gerenciamento de cabos para gerenciamento horizontal de cabos

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Painel para gerenciamento de cabos com tampa dianteira

Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa para VX IT, TS IT, TX CableNet

Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Kit para transporte para TS IT, TX CableNet

Pés de nivelamento para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Cantoneiras de montagem para chave de posicionamento da porta do VX, VX IT, TX CableNet

Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")

Painel para gerenciamento de cabos com 2 UA

Canaleta para gerenciamento de cabos, horizontal 482,6 mm (19")

Gaiola para cabos para TX CableNet

Calha de cabos para TX CableNet

Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Barras para gerenciamento de cabos, fixação de 19"

Abraçadeiras plásticas

Suportes para roteamento de cabos

Fitas adesivas de medidas de 482,6 mm (19")

Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Peça distanciadora para chapa de teto

Fixação opcional dos acabamentos para VX para acabamento com régua de escova, acabamento com ventilação

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Artigo não.:
TX 7888266
Modelo
1ª geração
Com porta transparente
Com laterais
Vantagens
Roteamento dos cabos adequado ao local de instalação
Segurança ao acondicionar os cabos, mantendo o raio de curvatura crítico
Conceito de fixação dos cabos em cascata: facilidade e segurança no roteamento pelo teto
Acesso facilitado: montagem e remoção simples das laterais e portas para agilizar o acesso ao interior do armário
Acessórios compatíveis com os modelos TS e VX
Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço de 1,2 mm
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Rack com porta dianteira transparente e porta traseira
Estrutura do armário com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com moldura em chapa de aço, com dobradiças de 130°
Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Fecho dianteiro e traseiro: modelo design com fecho de segurança 3524 E
Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E
Chapa de teto removível, com conceito de entrada dos cabos em cascata na frente e atrás ou opcionalmente na lateral, com recorte coberto para chapa de ventilação
Dois trilhos perfilados de 482,6 mm (19") na frente e atrás
Palete IPPC
Trilhos perfilados de 19"
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
345 mm
Modelo
Com laterais
Design doors
fechado
Modelo da porta traseira
Porta inteiriça em chapa de aço lisa
Modelo da porta dianteira
Porta transparente inteiriça
Portas com vidro de segurança com espessura de 3 mm
Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
Capacidade de carga
5000 N
Capacidade de carga
5.000 N
Nota
Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas
As réguas de escova para cobrir a abertura para entrada de cabos podem ser adquiridas avulsas; o pedido pode ser feito facilmente pela nossa linha de acessórios.
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
100 kg
Peso bruto
108,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177966949
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Visio Shapes