Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

Artigo não.: TX 7888618

TX CableNet - maior ganho de espaço graças aos racks para TI sem largura ou profundidade excessiva. Com isso, este rack para rede de TI também é adequado para aplicação em estruturas de redes de TI menores, estando perfeitamente preparado para a instalação interna customizada.

Fecho Comfort AX

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Trilhos combinados para 482,6 mm (19")

Sistema de iluminação LED para TI para sistemas de armários e de caixas para TI

Fita de velcro

Abraçadeiras plásticas

Kit de ligação equipotencial para VX IT

Bandeja para cabos com ajuste da profundidade para VX IT, TE 8000

Cantoneiras de montagem para chave de posicionamento da porta do VX, VX IT, TX CableNet

Finger para cabos para VX IT

Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")

Canaleta para gerenciamento de cabos, horizontal 482,6 mm (19")

Kit para transporte para TS IT, TX CableNet

Fitas adesivas de medidas de 482,6 mm (19")

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Trilhos combinados para VX, VX IT, TX CableNet

Kit de escovas para TX CableNet

Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Suportes para roteamento de cabos

Barras para gerenciamento de cabos, fixação de 19"

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Painel com barras para gerenciamento de cabos para gerenciamento horizontal de cabos

Painel para gerenciamento de cabos com tampa dianteira

Régua de tomadas estrutura de alumínio

Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Tambores semicilíndricos para sistemas de puxadores

Aplicação do fecho

Parafusos de fixação

Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa para VX IT, TS IT, TX CableNet

Painel para gerenciamento de cabos com 2 UA

Peça distanciadora para chapa de teto

Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Painel cego de 482,6 mm (19") Fixação sem utilizar ferramenta

Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Régua de tomadas para conector padrão IEC

Fixação opcional dos acabamentos para VX para acabamento com régua de escova, acabamento com ventilação

Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Trilhos combinados para 482,6 mm (19")

Sistema de iluminação LED para TI para sistemas de armários e de caixas para TI

Artigo não.:
TX 7888618
Modelo
2ª geração
Com porta transparente
Com laterais
Com chapa de teto
Vantagens
Novo conceito de chapa de teto: aproveitamento otimizado de todo o espaço do armário na instalação dos cabos e opção de integração de um módulo de ventiladores
Conceito eficiente de quadro para configuração individualizada
Laterais parafusadas para acesso rápido
Trilhos perfilados de 19", com ajuste da profundidade
Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço de 1,2 mm
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Rack com porta dianteira transparente e porta traseira
Estrutura do armário com trilhos perfilados de 19" na frente e atrás
Laterais
Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos por trás na transversal, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores.
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 800 mm
Unidades de altura
24 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
445 mm
Modelo
Com laterais
Modelo da porta traseira
Porta inteiriça em chapa de aço lisa
Modelo da porta dianteira
Porta transparente inteiriça
Portas com vidro de segurança com espessura de 3 mm
Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
Capacidade de carga
5000 N
Capacidade de carga (estática)
500 kg
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 20
Nota
Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas
As réguas de escova para cobrir a abertura para entrada de cabos podem ser adquiridas avulsas; o pedido pode ser feito facilmente pela nossa linha de acessórios.
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
68 kg
Peso bruto
78 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177994720
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
TX CableNet, com porta transparente, chapa de teto, laterais, trilhos perfilados de 19", LAP: 600x1200x800 mm, RAL 7035
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Further instructions
Manual de instruções