PDU internacional, modelo "basic"

Artigo não.: DK 7955110

Diferentes modelos de distribuição de energia no rack para TI. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas C13 e C19. Potência de distribuição entre 3,7 kW e 22 kW.

Artigo não.:
DK 7955110
Modelo
PDU Basic
Descrição do produto
Distribuição básica de energia robusta e compacta para aplicação no setor de TI. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia profissional. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem.
Material
Perfil em alumínio anodizado preto
Dimensões
Largura: 44 mm
Profundidade: 62 mm
Comprimento: 970 mm
Quantidade de tomadas e tipo
24 x C13 / 4 x C19
Tomadas
24 x Tomada IEC C13
4 x Tomada IEC C19
Corrente nominal (máx.)
16 A
Fontes de alimentação
Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~
Comprimento do cabo de ligação
3 m
Tipo de ligação (elétrica)
CEE
Diretrizes
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Normas
EN 60950-1
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT: ≥ 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,133 kg
Peso bruto
3,333 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177684911
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
PDU BASIC 16A/1P CEE 24XC13 / 4XC19
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue
Visio Shapes