Lateral parafusada em chapa de aço para TS, TS IT

Artigo não.: TS 8180235

Laterais: parafusadas, para TS, chapa de aço.

Artigo não.:
TS 8180235
Vantagens
Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elemento de contato
Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação
Pinos de aterramento com superfície de contato
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
Os suportes de partes planas podem ser montados opcionalmente pelo lado de dentro ou de fora do armário
Superfície de montagem: medida externa – 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 1.000 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Material básico
Chapa de aço
Emb.
2 unid.
Peso líquido
42,2 kg
Peso bruto
43,6 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177247246
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
paredeE LATERAL 1800X1000 7035
Documentação
Manual de instruções