Placa de montagem

Artigo não.: TS 8612410

As placas de montagem podem ser utilizadas para outras opções de montagem.

Artigo não.:
TS 8612410
Modelo
Parafusadas, grandes
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Instalações possíveis
Para serem montadas em todos os armários e equipamentos com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm
Régua perfurada da porta
Na AX em plástico nos ressaltos da porta
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,584 kg
Peso bruto
0,676 kg
PCF/emb (cadle to gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177230897
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
TS PLETINA MONTAJE
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas