- Artigo não.:
- VX 8619730
- Descrição do produto
- Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distance between fixing points
- 675 mm
- Adequado para portas com largura
- 800 mm
- Opções de montagem do VX
- In door width 800 mm
- Opções de montagem do VX SE
- In door width 800 mm
- Opções de montagem da AX
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Opções de montagem na AX em aço inoxidável
- Em caixas com 800 mm de altura
- Opções de montagem da AX em plástico
- In door width 800 mm
- Opções de montagem do PC
- In door width 800 mm
- Opções de montagem no CX
- In door width 800 mm
- Opções de montagem na base soleira VX
- Em bases soleiras com 850 mm de largura no caso de montagem nas cantoneiras
- Indicação de montagem
- Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX
- Nota
- Para montar componentes próprios no sistema de chassi são necessários parafusos de aço ou autoatarraxantes M5
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX SE
PC
AX
AX em plástico
Console vertical CX
Base do console CX
Suitable for width or height or depth: 800 mm
- Adequado para
- Sistema de base soleira VX
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,588 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 10,52
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Sistema de chassi VX 14 x 39 mm, para largura da porta: 800 mm