Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Artigo não.: VX 8619790

Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.

Artigo não.:
VX 8619790
Descrição do produto
Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distance between fixing points
635 mm
Opções de montagem da AX
In enclosure height 760 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Indicação de montagem
Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX
Nota
Para montar componentes próprios no sistema de chassi são necessários parafusos de aço ou autoatarraxantes M5
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Suitable for width or height or depth: 760 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,2 kg
Peso bruto
1,52 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177940765
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
VX Sistema de chassi 14 x 39 mm,para portas com largura: 760 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções