- Artigo não.:
- VX 8620095
- Descrição do produto
- Para a entrada dos cabos na base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos com régua de escova. Como o sistema de base soleira VX é totalmente simétrico, os acabamentos com régua de escova podem ser montados na cantoneira na frente, atrás ou nos lados.
- Material
- Acabamentos para base soleira: chapa de aço
Régua de escova: plástico autoextinguível
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Largura/profundidade: 1.200 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/embalagem
- 2,8 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,5 kg
- Peso bruto
- 2,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177922488
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
Acabamento para base soleira VX com régua de escova, para largura/profundidade de 1200 mm