Acabamentos ventilados da base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.: VX 8660090

Para ventilação do armário pela base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos ventilados. Com a fixação opcional, os acabamentos ventilados também podem ser montados lateralmente na cantoneira.

Artigo não.:
VX 8660090
Modelo
ventilado
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Adequado para largura/profundidade: 600 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Peso/embalagem
1,42 kg
Emb.
2 unid.
Adequado para
para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,319 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177982949
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX Acabamento da base soleira, ventilado, para L/P: 600 mm, chapa de aço
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Product presentations
Fichas técnicas
Especificações técnicas