Painel de comando AX para monitor TFT de mesa de até 24"

Nº do item: AX 6321.050

O painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24" com base AX e conexão VESA 75/100 VESA integrada. Proteção eficaz com design moderno para monitores TFT convencionais de mesa de até 24" nos formatos 16:9 e 16:10. Elevado grau de proteção IP 65.

Nº do item:
AX 6321.050
Descrição do produto
Para a montagem de monitores TFT convencionais de mesa com tela com diagonal de até 24" nos formatos 16:9/16:10
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Puxadores: alumínio
Acabamentos: plástico
Visor: vidro de segurança com espessura
Suporte para monitor TFT: chapa de aço
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Puxador: anodizado natural
General colour
RAL 7035
Cor
Painel e porta: RAL 7035
Puxador: anodizado natural
Acabamentos: semelhante a RAL 7024
Escopo de fornecimento
Painel de comando com porta, recorte e reforço para conexão de braços articulados com Ø 130 mm
Visor
Suporte para o monitor TFT de mesa com conexão VESA 75/100
Puxadores laterais e acabamentos
Porta traseira com dobradiça montada à direita
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações
Dimensões
Largura: 650 mm
Altura: 450 mm
Profundidade: 155 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Quantidade de fechos
2
Código IK
IK08
Nota
O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada
Sistema de fecho para acessopara realização de serviço pelo lado de trás: fecho, podendo ser substituído pelo Mini fecho Comfort AX, fechos de 27 mm do modelo A
Material básico
Chapa de aço
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
15,66 kg
Peso bruto
15,8 kg
PCF/emb (cadle to gate)
59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrição do produto
AX Painel de comando, para monitor TFT de mesa de até 24", LAP: 650x450x155 mm, chapa de aço, puxadores em alumínio
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Load brochure
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas