- Artigo não.:
- AX 6315450
- Modelo
- Conexão de braços articulados Ø 130 mm
- Material
- Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Placa frontal: alumínio
Acabamentos: plástico
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Puxador: anodizado natural
Placa frontal: anodizada natural
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Painel e porta: RAL 7035
Puxador: anodizado natural
Placa frontal: anodizada natural
Acabamentos: semelhante a RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm
Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio
Puxadores laterais com acabamentos
Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 500 mm
Profundidade: 210 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Modelo
- Acesso para serviço pela frente
- Código IK
- IK08
- Nota
- O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
- Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada
- Sistema de fecho para acessopara realização de serviço pelo lado de trás: fecho, podendo ser substituído pelo Mini fecho Comfort AX, fechos de 27 mm do modelo A
- Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado da frente: fecho, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A
- Material básico
- Chapa de aço
- Nota sobre o código de referência
- Placa de montagem 5051.375 adequada com pacote 5051.300
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 13 kg
- Peso bruto
- 13,2 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 59,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177923201
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrição do produto
-
CAIXA DE COMANDO AX 500X500X210MM C/PORTA FRONT.