Painéis de comando AX com puxadores laterais

Nº do item: AX 6320.350

O painel de comando com puxadores laterais com base AX em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP55.

Nº do item:
AX 6320.350
Modelo
Conexão de braços articulados Ø 130 mm
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Placa frontal: alumínio
Acabamentos: plástico
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Puxador: anodizado natural
Placa frontal: anodizada natural
General colour
RAL 7035
Cor
Painel e porta: RAL 7035
Puxador: anodizado natural
Placa frontal: anodizada natural
Acabamentos: semelhante a RAL 7024
Escopo de fornecimento
Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm
Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio
Puxadores laterais com acabamentos
Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Dimensões
Largura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidade: 210 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Modelo
Pelo lado de trás
Código IK
IK08
Nota
O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada
Sistema de fecho para acessopara realização de serviço pelo lado de trás: fecho, podendo ser substituído pelo Mini fecho Comfort AX, fechos de 27 mm do modelo A
Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado da frente: fecho, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,75 kg
Peso bruto
9,16 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
40,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177923164
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrição do produto
AX Painel de comando com puxadores laterais, LAP: 380x380x210 mm, chapa de aço, puxadores em alumínio, acesso para serviço por trás
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Load brochure
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas