Sistemas modulares TS 8

Artigo não.: TS 8285500

Devido a seu perfil simétrico na largura e na profundidade, o sistema modular TS 8 em chapa de aço oferece muito mais espaço e simplifica a instalação interna. Isso também possibilita a montagem modular em todos os lados. Além disso, a ligação equipotencial automática de todas as peças planas e o tratamento triplo da superfície garantem uma segurança perfeita.

Sistema de iluminação LED

Lateral parafusada em chapa de aço para TS, TS IT

Divisória para TS

Divisória para placas modulares para TS

Pés de nivelamento para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Guia para fixação de cabos Perfil angular para TS, PC, console universal TP, base soleira TS

Trilhos com perfil em C 30/15 segundo a norma EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Perfil traseiro para entrada de cabos para TS, TP

Chapas para entrada de cabos para montagem em armários TS, SE

Retentor de porta para saídas de emergência

Roda de elevação para TS, VX SE, PC

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.:
TS 8285500
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Chapa de teto
Painel traseiro
4 olhais de suspensão
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Chapas de base
Placa de montagem
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
Dimensões
Largura: 1.200 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 500 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
1.099 mm x 1.696 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Código IK
IK09
Quantidade de portas
2
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
164,635 kg
Peso bruto
173,3 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177250932
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
ARMARIO TS 1200X1800X500MM RAL 7035
Aprovações
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue