- Artigo não.:
- TS 8645.500
- Material
- Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Chapa de teto
Painel traseiro
4 olhais de suspensão
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Chapas de base
Placa de montagem
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.400 mm
Profundidade: 500 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 499 mm x 1.296 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Código IK
- IK09
- Quantidade de portas
- 1
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 72 kg
- Peso bruto
- 76 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177250970
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
TS ARM. MOD. 600X1400X500 C/1PM RAL7035