- Artigo não.:
- TS 8606512
- Aplicações
- Adequado para a montagem de
- Placas de montagem parcial
- Prateleiras e gavetas
- Chassi e trilhos
- Portas parciais com ou sem visor
- Portas completamente transparentes
- Gavetas
- Portas subdivididas na vertical
- Placas de acabamento com dobradiça em cima
- Barra de proteção
- Material
- Estrutura do armário, teto, painel traseiro e chapas de base: chapa de aço
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Teto
Painel traseiro
Chapas de base tripartidas
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
ARM. 600X2000X600 7035-CONFIG. MODUL.