Sistemas modulares TS 8 IP 66/NEMA 4

Artigo não.: TS 8806580

Sistemas modulares TS 8, Grau de proteção IP 66, NEMA 4, Chapa de aço pintada.

Sistema de iluminação LED

Lateral parafusada em chapa de aço para TS, TS IT

Conexão para montagem modular rápida, inteiriça Para TS/TS

Grampo para montagem modular horizontal Para TS/TS e TS/PS

Cantoneira para montagem modular Para TS/TS

Guia para fixação de cabos Perfil angular para TS, PC, console universal TP, base soleira TS

Porta-documento em chapa de aço para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System TP

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.:
TS 8806580
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário, porta, teto, base, painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Chapa de teto
Base fechada
Painel traseiro
Placa de montagem
4 olhais de suspensão
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário
Kit de acessórios para laterais para aumentar o grau de proteção para IP 66
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
699 mm x 1.896 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 4
Tipo 12
Código IK
IK09
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
123,975 kg
Peso bruto
131,4 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
TS ARM. MODUL. 800x2000x600 NEMA 4-IP66
Aprovações
Bureau Veritas
C-UL
DNV
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Demais informações
Info sheet
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue