Sistemas modulares TS 8 Armários EMC

Artigo não.: TS 8808750

Os armários de grande porte da série TS 8 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão, cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece um modelo do armário TS 8 com alto nível de blindagem contra alta frequência.

Sistema de iluminação LED

Laterais EMC para TS

Vedação para montagem modular EMC para TS

Vedação de divisórias EMC

Chapa de base EMC

Divisória para TS

Canaleta de cabos Para perfil vertical TS

Cordões de aterramento

Artigo não.:
TS 8808750
Descrição do produto
Nossos armários de grande porte da série TS 8 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece o armário TS 8 em um modelo certificado pela VDE com elevado nível de blindagem contra alta frequência.
Alteração do produto
Os benefícios trouxeram melhorias de qualidade, corrosão otimizada e aparência uniforme.
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio
Teto: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio
Porta: chapa de aço de 2,0 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário: superfície não tratada
Porta, painel traseiro e teto: acabamento externo com pintura e interno sem pintura
Chapas de base: galvanizadas
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Painel traseiro
Chapa de teto
Chapas de base
Placa de montagem
4 olhais de suspensão
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
Nota
No caso de armários montados em módulos é necessária a vedação para montagem modular EMC
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
130,15 kg
Peso bruto
137 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177475748
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
TS ARM. MODUL. C/PM,EMC
Aprovações
DNV
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Demais informações
Safety instructions