Sistemas modulares TS 8 Aço inoxidável

Artigo não.: TS 8454600

Sistemas modulares TS 8 em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. placa de montagem. Grau de proteção IP 55.

Sistema de iluminação LED

Laterais parafusadas em aço inoxidável para TS

Divisória para TS

Acabamentos laterais para base soleira, 100 mm, em aço inoxidável para o sistema de base soleira VX

Chapa modular para base soleira Para base soleira TS em aço inoxidável e base soleira completa em aço inoxidável

Guia para fixação de cabos Perfil angular para TS, PC, console universal TP, base soleira TS

Porta-documento em chapa de aço para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System TP

Pés de nivelamento para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm Aço inoxidável para elementos dianteiros e traseiros da base soleira

Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm Aço inoxidável para elementos dianteiros e traseiros da base soleira

Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 100 mm Aço inoxidável para TS, VX SE

Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 200 mm Aço inoxidável para TS, VX SE

Artigo não.:
TS 8454600
Material
Estrutura do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Teto: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário e chapas de base: superfície não tratada
Porta, teto e painel traseiro: acabamento externo polido (grão 400)
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Chapa de teto
Chapas de base
Painel traseiro
Placa de montagem
4 olhais de suspensão
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
Quantidade de portas
1
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Código IK
IK09
Nota
Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx.
Material básico
Aço inoxidável
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
699 mm x 1.696 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
106,1 kg
Peso bruto
112,9 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177300750
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
TS ARMARIO DIST. 800X1800X400 INOX
Aprovações
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue