Sistemas modulares TS 8 Aço inoxidável

Artigo não.: TS 8457600

Sistemas modulares TS 8 em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. placa de montagem. Grau de proteção IP 55.

Sistema de iluminação LED

Laterais parafusadas em aço inoxidável para TS

Divisória para TS

Divisória para placas modulares para TS

Acabamentos laterais para base soleira, 100 mm, em aço inoxidável para o sistema de base soleira VX

Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 100 mm, em aço inoxidável para VX, TS, VX SE

Guia para fixação de cabos Perfil angular para TS, PC, console universal TP, base soleira TS

Porta-documento em chapa de aço para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System TP

Pés de nivelamento para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 100 mm Aço inoxidável para TS, VX SE

Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm Aço inoxidável para elementos dianteiros e traseiros da base soleira

Artigo não.:
TS 8457600
Material
Estrutura do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Teto: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário e chapas de base: superfície não tratada
Porta, teto e painel traseiro: acabamento externo polido (grão 400)
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Chapa de teto
Chapas de base
Painel traseiro
Placa de montagem
4 olhais de suspensão
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
Quantidade de portas
1
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Código IK
IK09
Nota
Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx.
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 500 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
499 mm x 1.696 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
87,02 kg
Peso bruto
91,6 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177300729
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
TS ARMARIO INOX C/PM 600X1800X500
Aprovações
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue