Sistemas modulares TS 8 IP 66/NEMA 4X

Artigo não.: TS 8450680

Sistemas modulares TS 8 em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. placa de montagem. Grau de proteção IP 66, NEMA 4X é cumprido.

Artigo não.:
TS 8450680
Material
Estrutura do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Teto: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 3,0 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário e chapas de base: superfície não tratada
Porta, teto e painel traseiro: acabamento externo polido (grão 400)
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Teto
Base fechada
Painel traseiro
Placa de montagem
4 olhais de suspensão
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
Kit de acessórios para laterais para aumentar o grau de proteção para IP 66
2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário
Quantidade de portas
1
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
NEMA 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
Código IK
IK09
Nota
Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx.
Material básico
Aço inoxidável
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
699 mm x 1.896 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
121,1 kg
Peso bruto
128,9 kg
EAN
4028177602526
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
#NV
Aprovações
Bureau Veritas
C-UL
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Demais informações
Info sheet
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue