- Artigo não.:
- SV 9670208
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Teto, painel traseiro, cobertura de acabamento frontal, chapa de base: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Cobertura de acabamento frontal
Teto
Painel traseiro
Chapa de base - Nota
- O armário para sistema de barramento é instalado sobre uma soleira em chapa de aço juntamente com o armário principal, ou seja, selecionar uma soleira em chapa de aço 200 mm mais larga para o armário principal.
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Dimensões
- Largura: 200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 40 kg
- Peso bruto
- 45 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177574939
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- #NV
- Documentação
- Manual de instruções