Sistema de armários modulares VX25 Caixa básica com porta transparente

Artigo não.: VX 8840130

O armário básico VX com porta transparente para aplicações industriais: quadro com porta dianteira transparente, porta traseira, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração interna do armário.

Sistema de iluminação LED

Peça para montagem modular, interna para VX, VX IT

Conexão para montagem modular externa para VX, VX IT

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.:
VX 8840130
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Porta traseira: chapa de aço de 2,0 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta dianteira transparente com moldura em alumínio (180°)
Porta traseira em chapa de aço (130°)
Fecho dianteiro e traseiro: palheta dupla de 3 mm
Chapa de teto
Chapa de base
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Código IK
IK08
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
73,2 kg
Peso bruto
75,4 kg
PCF/emb (cadle to gate)
185,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177951396
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grau de proteção
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas