- Artigo não.:
- SE 5850680
- Material
- Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
- Superfície
- Armário, painel traseiro e porta: acabamento polido (grão 400)
Placa de montagem: galvanizada
Base: superfície sem acabamento
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Painel traseiro removível
Placa de montagem
Base, placa(s) flangeada(s)
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 400 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 499 mm x 1.496 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 2
- Tipo 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Código IK
- IK10
- Quantidade de portas
- 1
- Nota
- Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx 2486.400.
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 92,4 kg
- Peso bruto
- 94,4 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 283,21
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177959415
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
VX SE Free-standing enclosure system, 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front