Sistema de armário individual VX SE IP 66/NEMA 4X

Artigo não.: SE 5853680

Armário individual em aço inoxidável com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas. Elevado grau de proteção com IP 66/NEMA 4X.

Artigo não.:
SE 5853680
Material
Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Superfície
Armário, painel traseiro e porta: acabamento polido (grão 400)
Placa de montagem: galvanizada
Base: superfície sem acabamento
Escopo de fornecimento
Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Painel traseiro removível
Placa de montagem
Base, placa(s) flangeada(s)
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
699 mm x 1.896 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Type 3X
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Código IK
IK10
Quantidade de portas
1
Nota
Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx 2486.400.
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
149 kg
Peso bruto
153 kg
PCF/emb (cadle to gate)
462,09
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177959392
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grau de proteção
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Info sheet
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas