Rack para armazenamento de energia VX ESS

Artigo não.: SV 9690043

Quadro com chapa de teto, porta perfurada e painel traseiro. Com instalação interna versátil. Ideal para a montagem eficiente e modular de um rack para armazenamento de energia utilizando trilhos deslizantes.

Trilhos de montagem 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Porca gaiola

Porca deslizante

Artigo não.:
SV 9690043
Modelo
Com instalação interna versátil
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Chapa de teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 1,5 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta e painel traseiro, perfurado
Chapa de teto
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 20
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
PCF/emb (cadle to gate)
290,48 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177044319
ETIM 9
EC000261
Descrição do produto
VX ESS Rack para armazenamento de energia LAP: 800x2000x800 mm, com porta, painel traseiro, instalação interna
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions