- Artigo não.:
- SV 9690031
- Material
- Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Trilhos perfilados: chapa de aço de 2 mm
Travessa com cantoneiras de fixação: chapa de aço de 3 mm - Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Trilhos perfilados: galvanizados
Travessa com cantoneiras de fixação: galvanizada - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 44 kg
- Peso bruto
- 44,4 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 111,06 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177044197
- ETIM 9
- EC000261
- Descrição do produto
- VX ESS Estrutura para armazenamento de energia LAP: 600x2000x800 mm, com instalação interna
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions