- Nº do item:
- SE 5830.580
- Descrição do produto
- O sistema de armário individual baseia-se na plataforma TS 8. A linha de acessórios para configuração interna do TS 8 pode ser utilizada sem quaisquer restrições.
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
- Superfície
- Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Base: pintura eletroforética por imersão e acabamento com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Placa de montagem
Base fechada
Painel traseiro removível
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 400 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 499 mm x 1.696 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Quantidade de portas
- 1
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 100,5 kg
- Peso bruto
- 103,6 kg
- EAN
- 4028177696723
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
#NV