- Nº do item:
- TS 8808.790
- Material
- Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura
Porta traseira: chapa de aço de 2,0 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm - Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Teto e porta traseira: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas
Porta: pintura eletrostática a pó - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário
Chapa de teto
Chapas de base
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Porta traseira com dobradiças de 130°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 95 kg
- Peso bruto
- 100 kg
- EAN
- 4028177698352
- ECLASS 8.0
- 27180101