Painéis de comando com porta
Artigo não.: CP 6537000
Painéis de comando com porta, chapa de aço com puxadores laterais em alumínio. Abertura da porta no lado frontal. Grau de proteção IP 55. Recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L, Ø 130 mm.
- Artigo não.:
- CP 6537000
- Material
- Painel e porta: chapa de aço
Puxadores: alumínio
Acabamentos: plástico - Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Puxadores: pintura eletrostática a pó - Cor
- Painel e porta: RAL 7035
Puxadores e acabamentos: RAL 5018 - Escopo de fornecimento
- Painel com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L com Ø de 130 mm
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Porta com quadro compacto
Puxadores laterais e acabamentos - Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 180 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Nota
- O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,625 kg
- Peso bruto
- 8,026 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177186293
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Documentação
- Manual de instruções